IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9113.2-2000 250PN2.5MPa(F)
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.2-2000
pn2.5mpa
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn2.5mpa/gb9113.2-2000pn2.5mpafemale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 250PN2.5MPa(F)},{IDNR=},{DN=250},{DD=425},{K=370},{L=30},{N=12},{M=M27},{D=330},{X=312},{Y=313},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=32},{NN=304},{R=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9113.2-2000 PN25 F - 凹凸面整体钢制管法兰
明细表
GB/T9113.2-2000 250PN2.5MPa(F)
IDNR
Ident number
DN
公称通径
250
250
mm
DD
法兰外径DD
425
425
mm
K
螺栓孔中心圆直径
370
370
mm
L
螺栓孔径
30
30
mm
N
amount of bolt
12
12
mm
M
螺纹规格
M27
M27
D
330
330
mm
X
312
312
mm
Y
313
313
mm
F1
4.5
4.5
mm
F2
3.5
3.5
mm
C
法兰厚度
32
32
mm
NN
法兰颈部直径
304
304
R
法兰颈部直径
10
10
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D