IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
12AK2
Chinese Manufacturers
浙江神龙链传动有限公司
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/gete/12ak2.prj},{NB=12AK2},{NO=12AK2},{P=19.05},{H2=15.60},{A=18.00},{D4=6.40},{G=12.00},{H4=11.90},{H6=22.00},{H=30.28}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
12AK2 - 12AK2
明细表
12AK2
NO
DIN/ISO Chain No.
12AK2
P
19.05
mm
H2
15.60
mm
A
18.00
mm
D4
6.40
mm
G
12.00
mm
H4
11.90
mm
H6
22.00
mm
H
30.28
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D