IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LGPV-90x224-SP
Chinese Manufacturers
黔南滑动轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/gzob/lgpv.prj},{NB=LGPV-90x224-SP},{CNSORDERNO=LGPV-90x224-#500SP},{NENN=LGPV},{W=90.000},{LL=224.000},{TT=45.000},{L1=50.000},{L2=20.000},{L=64.000},{W1=50.000},{D=18.000},{D1=26.000},{C=28.000},{T=21.000},{R=25.000},{QTY=3},{TYPE=A},{MA=#500SP}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
LGPV - Guide Plates-VDI3357
明细表
LGPV-90x224-SP
CNSORDERNO
订购编码
LGPV-90x224-#500SP
LGPV-90x224-#500SP
NENN
LGPV
W
90.000
90.000
mm
LL
224.000
224.000
mm
TT
45.000
45.000
mm
L1
50.000
50.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
L
64.000
64.000
mm
W1
50.000
50.000
mm
D
18.000
18.000
mm
D1
26.000
26.000
mm
C
28.000
28.000
mm
T
21.000
21.000
mm
R
25.000
25.000
mm
QTY
Bolt Holes Q ty
3
3
TYPE
Type
A
A
MA
Material
#500SP
#500CS
#500SP
#500CS
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D