IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SI-D-50X25
Chinese Manufacturers
蒂豪机电
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/nbpt/si-d.prj},{NB=SI-D-50X25},{ID=50},{SS=25},{A=244},{B=69},{C=106},{D=40},{E=43},{F=26},{G=30.0},{H=32},{I=24},{J=8},{K=M16*1.5},{L=M8*1.25},{M=16.0},{N=15.0},{O=G1/4},{P=7.0},{Q=2.8},{R=9.0},{S=64},{T=46.5},{V=20},{W=17},{X=4},{KD=16.000},{KP=1.500},{LD=8.000},{LP=1.250},{OG=13.157}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
SI Double-shaft - SI Double-shaft
明细表
SI-D-50X25
ID
Inner Diameter
50
50
mm
SS
Standard Stroke
25.000
50.000
75.000
80.000
100.000
125.000
150.000
160.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
450.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
2000.000
25.000
50.000
75.000
80.000
100.000
125.000
150.000
160.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
450.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
2000.000
mm
A
244
244
mm
B
69
69
mm
C
106
106
mm
D
40
40
mm
E
43
43
mm
F
26
26
mm
G
30.0
30.0
mm
H
32
32
mm
I
24
24
mm
J
8
8
mm
K
M16*1.5
M16*1.5
mm
L
M8*1.25
M8*1.25
mm
M
16.0
16.0
mm
N
15.0
15.0
mm
O
G1/4
G1/4
mm
P
7.0
7.0
mm
Q
2.8
2.8
mm
R
9.0
9.0
mm
S
64
64
mm
T
46.5
46.5
mm
V
20
20
mm
W
17
17
mm
X
4
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D