IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Screws GB 84 M10 X 45
Chinese Manufacturers
新东方紧固件
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/ndf/gb84-88.prj},{NB=Screws GB 84 M10 X 45},{IDNR=},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.250},{DZ=6.000},{DZMAX=6.000},{DZMIN=5.700},{E=12.200},{EMIN=12.200},{K=8.000},{KMIN=7.820},{KMAX=8.180},{R=0.500},{RMIN=0.500},{S=10.000},{SMIN=9.780},{SMAX=10.000},{L=45.000},{LMIN=44.500},{LMAX=45.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 53
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB 84-88 - 方头凹端紧定螺钉
明细表
螺钉 GB 84 M10X45
IDNR
Ident number
GUIGE
螺纹规格
M10
M10
D
10.000
10.000
mm
P
1.250
1.250
mm
DZ
6.000
6.000
mm
DZMAX
6.000
6.000
mm
DZMIN
5.700
5.700
mm
E
12.200
12.200
mm
EMIN
12.200
12.200
mm
K
公称值
8.000
8.000
mm
KMIN
7.820
7.820
mm
KMAX
8.180
8.180
mm
R
0.500
0.500
mm
RMIN
0.500
0.500
mm
S
公称值
10.000
10.000
mm
SMIN
9.780
9.780
mm
SMAX
10.000
10.000
mm
L
公称值
45.000
45.000
mm
LMIN
44.500
44.500
mm
LMAX
45.500
45.500
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D