IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
UCFLU308 GB/T7810-1995
Chinese Manufacturers
新疆滚动轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ucflu.prj},{NB=UCFLU308 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=3},{T=UCFLU308},{D=40.000},{D0=35},{B=52.000},{B1=57.1},{B3=46},{SUC=19},{SUCL=19.8},{H=200.000},{L=112.000},{A=40.000},{J=158.000},{A2=23.000},{CODE=UC308},{DD=90.000},{S=19.000},{S1=33.000},{C=23.000},{CMIN=23},{CMAX=30},{CA=7.000},{CB=3.500},{G=10.000},{DS=M10X1.25},{M=10.000},{P=1.250},{DA=90.000},{A1=17.000},{NMIN=23.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T7810-1995-ucflu - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
明细表
UCFLU308 GB/T7810-1995
IDNR
Ident number
SE
3
3
mm
T
UCFLU308
UCFLU308
mm
D
40.000
40.000
mm
D0
35
35
mm
B
52.000
52.000
mm
B1
57.1
57.1
mm
B3
46
46
mm
SUC
19
19
mm
SUCL
19.8
19.8
mm
H
200.000
200.000
mm
L
112.000
112.000
mm
A
40.000
40.000
mm
J
158.000
158.000
mm
A2
23.000
23.000
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D