IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
UELK307 GB/T7810-1995
Chinese Manufacturers
新疆滚动轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-uelk.prj},{NB=UELK307 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=3},{T=UELK307},{D=35.000},{D0=30},{B=48.000},{B1=51.600},{B3=43},{SUC=19},{SUEL=18.3},{AA=45.000},{A1=16},{HH=111.000},{H1=100.000},{L=150.000},{L1=94.000},{DD=80.000},{S=18.300},{S1=33.300},{C=28.000},{CA=6.200},{CB=3.000},{ED=35.000},{ED1=55.000},{ED2=46.700},{EB2=17.500},{EH=0.800},{EA1=4.000},{ER4=0.800},{ER3=0.400},{EG=7.000},{EM=8.000},{P=1.000},{A=4.200},{D3=46.700},{R1=0.800},{R2=0.500},{H=0.800},{DA=80.000},{A1MIN=16.000},{A2MAX=32.000},{H2=75.000},{L2=15.000},{L3=80.000},{N=30.000},{N1=20.000},{N2=45.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T7810-1995-uelk - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
明细表
UELK307 GB/T7810-1995
IDNR
Ident number
SE
3
3
mm
T
UELK307
UELK307
mm
D
35.000
35.000
mm
D0
30
30
mm
B
48.000
48.000
mm
B1
51.600
51.600
mm
B3
43
43
mm
SUC
19
19
mm
SUEL
18.3
18.3
mm
AA
45.000
45.000
mm
A1
16
16
mm
HH
111.000
111.000
mm
H1
100.000
100.000
mm
L
150.000
150.000
mm
L1
94.000
94.000
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D