IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Adjustable handles MRT.65-p-M8x40-C1
Elesa+Ganter
紧定手柄
MRT.
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_levers/mrt/mrt_p.prj},{NB=Adjustable handles MRT.65-p-M8x40-C1},{PARTNUMBER=140356-C1},{DESCRIPTION=MRT.65-p-M8x40-C1},{MAT=ganter_schwarz},{DIM01=64.5},{DIM02=M8},{DIM03=74.5},{DIM04=20},{DIM05=37},{DIM06=41.0},{DIM07=38},{DIM08=9},{DIM09=27.0},{DIM10=15.0},{DIM11=40},{DIM12=20},{WEIGHT=37},{M=8},{DD=11},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
MRT-p - Adjustable handles
明细表
Adjustable handles MRT.65-p-M8x40-C1
PARTNUMBER
代码
140356-C1
140356-C1
DESCRIPTION
型号
MRT.65-p-M8x40-C1
MRT.65-p-M8x40-C1
DIM01
R
64.5
64.5
mm
DIM02
d6g
M8
M8
DIM03
L
74.5
74.5
mm
DIM04
D
20
20
mm
DIM05
H
37
37
mm
DIM06
H1
41.0
41.0
mm
DIM07
h1
38
38
mm
DIM08
h2
9
9
mm
DIM09
h3
27.0
27.0
mm
DIM10
d1
15.0
15.0
mm
DIM11
l
40
40
mm
DIM12
Teeth no.
20
20
WEIGHT
重量
37
37
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D