IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Level bubbles BOL-MF-ACR-80-K-D5
Elesa+Ganter
控制元件
BOL-MF
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{elesa_ganter/control_elements/bol_mf/bol_mf.prj},{NB=Level bubbles BOL-MF-ACR-80-K-D5},{PARTNUMBER=438021},{DESCRIPTION=BOL-MF-ACR-80-K-D5},{DIM01=80},{DIM02=63},{DIM03=71.5},{DIM04=4.5},{DIM05=11.7},{DIM06=6},{WEIGHT=52.5},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
BOL-MF - 水准气泡
明细表
水准气泡 BOL-MF-ACR-80-K-D5
PARTNUMBER
代码
438021
438021
DESCRIPTION
型号
BOL-MF-ACR-80-K-D5
BOL-MF-ACR-80-K-D5
DIM01
d
80
80
mm
DIM02
d1
63
63
mm
DIM03
d2
71.5
71.5
mm
DIM04
d3
4.5
4.5
mm
DIM05
l
11.7
11.7
mm
DIM06
l1
6
6
mm
WEIGHT
重量
52.5
52.5
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D