IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Hinge with safety switch GN 139.5-76-126-B
Elesa+Ganter
铰链及连接件
GN 139.5
GN 139.5 Plug
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{elesa_ganter/hinges/gn139_5/gn139_5_stecker/gn_139_5_b_asmtab_k.prj},{NB=Scharnier mit Sicherheitsschalter GN 139.5-76-126-B(0)},{PARTNUMBER=GN 139.5-76-126-B},{ROT=0},{L1=76},{L2=126},{L3=40},{L4=99.4},{L5=22},{L6=-},{H1=15.5},{H2=31.5},{M1=88},{M2=29},{M3=41},{M4=9},{VER=2},{FORM=B},{WEIGHT=0.8670},{CTN=85369095},{ROHS=YES},{VERS=2},{PPATH=../gn_139_5_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 139.5 - Hinges with safety switch, with switch, Type B, Connector plug from the bottom
明细表
Hinge with safety switch GN 139.5-76-126-B
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 139.5-76-126-B
ROT
Rotation
°
L1
76
mm
L2
126
mm
L3
40
mm
L4
99.4
mm
L5
22
mm
H1
15.5
mm
H2
31.5
mm
M1
88
mm
M2
29
mm
M3
41
mm
M4
9
mm
WEIGHT
Weight
0.8670
kg
CTN
Customs Tariff Number
85369095
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D