IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Lifting eye bolt GN 581-M12-A
Elesa+Ganter
机械操作件
GN 581
GN 581 A
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/gn581/gn581_a/gn581_a.prj},{NB=Drehbare Ringschraube GN 581-M12-A},{PARTNUMBER=GN 581-M12-A},{D1=M12},{D2=19.8},{D3=30},{D4=34},{D5=30},{H=55},{K1=10},{K2=56},{L1=18},{N=0.75 t (7.5 kN)},{NDM=12},{KDM=9.853},{RB=13.743},{WEIGHT=0.18000},{CTN=73181300},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 581 - Lifting eye bolts (rotating) Type A without spanner
明细表
Lifting eye bolt GN 581-M12-A
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 581-M12-A
GN 581-M12-A
D1
Thread
M12
M12
D2
19.8
19.8
mm
D3
30
30
mm
D4
34
34
mm
D5
30
30
mm
H
55
55
mm
K1
10
10
mm
K2
56
56
mm
L1
Length
18
18
mm
N
Nominal Load
0.75 t (7.5 kN)
0.75 t (7.5 kN)
WEIGHT
Weight
0.18000
0.18000
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181300
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D