IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Ball Point Screw, Stainless Steel GN 605-M8-25-AN
Elesa+Ganter
机械操作件
GN 605 NI
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/gn605_ni/gn605_an.prj},{NB=Kugelspannschraube, Edelstahl GN 605-M8-25-AN},{PARTNUMBER=GN 605-M8-25-AN},{D1=M8},{ND=8.000},{KD=6.466},{L1=25},{L1X=10,12,20,25,30},{D2=5.5},{L2=1.8},{SW=4.0},{T2=2.500},{SB=9000},{WEIGHT=0.0060},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 605 - Ball Point Screws, Stainless Steel, Type AN, Full ball
明细表
Ball Point Screw, Stainless Steel GN 605-M8-25-AN
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 605-M8-25-AN
GN 605-M8-25-AN
D1
Thread
M8
M8
L1
Nominal length
25
25
mm
D2
5.5
5.5
mm
L2
~
1.8
1.8
mm
SW
4.0
4.0
mm
SB
Static load
9000
9000
N
WEIGHT
Weight
0.0060
0.0060
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181535
ROHS
YES
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D