IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Offset tubular handles M.1053/30-700-AN-BK
Elesa+Ganter
手柄
M.1053
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{elesa_ganter/u_handles/m_1053/m_1053.prj},{NB=Offset tubular handles M.1053/30-700-AN-BK},{PARTNUMBER=36853},{DESCRIPTION=M.1053/30-700-AN-BK},{DIM01=700},{DIM02=37.5},{DIM03=727},{DIM04=8.5},{DIM05=68.5},{DIM06=50},{DIM07=17.5},{DIM08=42},{DIM09=673},{DIM10=75},{DIM11=56},{DIM12=30},{DIM13=1000},{DIM14=1600},{DIM15=1100},{DIM16=1500},{WEIGHT=371},{TYP=2},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
M.1053 - Offset tubular handles
明细表
Offset tubular handles M.1053/30-700-AN-BK
PARTNUMBER
代码
36853
36853
DESCRIPTION
型号
M.1053/30-700-AN-BK
M.1053/30-700-AN-BK
DIM01
f±1
700
700
mm
DIM02
f1
37.5
mm
DIM03
l
727
727
mm
DIM04
d
8.5
mm
DIM05
H
68.5
mm
DIM06
H1
50
mm
DIM07
h2
17.5
mm
DIM08
l
42
mm
DIM09
l1
673
673
mm
DIM10
L2
75
mm
DIM11
l3
56
mm
DIM12
d2
30
mm
DIM13
F1
1000
1000
N
DIM14
F1
1600
1600
N
DIM15
F2
1100
1100
N
DIM16
F2
1500
1500
N
WEIGHT
重量
371
371
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D