IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
XG4LLZN
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Verbindungsverschraubungen
T-Verschraubungen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/verbindungsverschraubungen/t_verschraubungen/x_g.prj},{NB=XG4LLZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XG4LLZN},{BZ=X G 4-LL/ZN},{POSCP=4.16357},{AD=4},{PN=LL / PN 100},{INFO=T - Verschraubung},{S1=10},{S2=9},{L2=20},{LK2=15},{I2=11.0},{GEW=2.9},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{H1=11.500},{HIDE=1},{S=9.000},{SK=XGLSP},{G=6.000},{D1=3.000},{D2=5.000},{NDM=8.000},{P=1.000},{L3=8.000},{L4=4.000},{A=0.800},{X=1.000},{BESTNR1=XG4LL},{BESTNR2=XG4LLZN},{MODEL=2},{GL=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
X-G - Verschraubungskörper
Bill of material
XG4LLZN
BZ
Bezeichnung
X G 4-LL/ZN
X G 4-LL/ZN
AD
Rohr
4
4
mm
PN
Druck
LL / PN 100
LL / PN 100
Bar
INFO
Infotext
T - Verschraubung
T - Verschraubung
S2
Schlüsselweite
9
9
mm
LK2
Länge
15
15
mm
I2
Länge
11.0
11.0
mm
GEW
Gewicht
2.9
2.9
kg/100 St.
OBLF
Oberfläche
Zink-Nickel
Zink-Nickel
WERK
Werkstoff
Stahl
Stahl
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D