IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
ZDM16X10
EMC
执行元件
迷你气缸
ZDM系列ISO6432迷你型气缸
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{emc/cylinder/mini_cylinder/zdm/zdm_asmtab.prj},{NB=ZDM16X10},{SN=ZD},{CT=M},{TN=},{BORE=16},{STROKE=10},{MN=},{TT=},{THT=},{A1S=107.000},{A2S=81.000},{A21=56},{B0=5.000},{B1=21.0},{C=17},{C1=10.5},{C2=5.5},{DD=10.5},{D11=6.000},{D22=9.0},{D33=12.0},{E1=5.5},{F=9},{G=12.5},{G1=7.0},{G22=9.500},{H=16},{I=17},{J=5},{K=M6X1.0},{KM=6.000},{KP=1.000},{L=M16X1.5},{LM=16.000},{LP=1.500},{M=6},{O=13.000},{P=22.0},{P1=6},{Q=12},{S=20.0},{T=10},{T1=22},{X=M5X0.8},{V=6},{W1=15.000},{Y1=5.000},{PPATH=assemblies/zdm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
EMC
描述
ZDM/ZDPM - 系列ISO6432迷你气缸
明细表
ZDM16X10
SN
系列代码
ZD:不锈钢缸筒
ZD:不锈钢缸筒
CT
缓冲型式
M:橡胶缓冲
PM:气缓冲
M:橡胶缓冲
PM:气缓冲
TN
型式代码
空白:基本型
空白:基本型
BORE
缸径
16
16
mm
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
MN
磁石代码
空白:不附磁
S:附磁
空白:不附磁
S:附磁
TT
后盖型式
空白:摆尾型
空白:摆尾型
THT
牙型代码
空白:G
P:PT
T:NPT
空白:G
P:PT
T:NPT
A1S
107.000
107.000
mm
A2S
81.000
81.000
mm
A21
56
56
mm
B0
5.000
5.000
mm
B1
21.0
21.0
mm
C
17
17
mm
C1
10.5
10.5
mm
C2
5.5
5.5
mm
DD
10.5
10.5
mm
D11
6.000
6.000
mm
D22
9.0
9.0
mm
D33
12.0
12.0
mm
E1
5.5
5.5
mm
F
9
9
mm
G
12.5
12.5
mm
G1
7.0
7.0
mm
G22
9.500
9.500
mm
H
16
16
mm
I
17
17
mm
J
5
5
mm
K
M6X1.0
M6X1.0
KM
6.000
6.000
mm
KP
1.000
1.000
mm
L
M16X1.5
M16X1.5
LM
16.000
16.000
mm
LP
1.500
mm
M
6
6
mm
O
13.000
13.000
mm
P
22.0
22.0
mm
P1
6
6
mm
Q
12
12
mm
S
20.0
20.0
mm
T
10
10
mm
T1
22
22
mm
X
M5X0.8
M5X0.8
V
6
6
mm
W1
15.000
15.000
mm
Y1
5.000
5.000
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D