IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-1661-24
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_166
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_166/31_166.prj},{NB=emile_maurin_31-1661-24},{REF=31-1661-24},{VERSION=Joint H-NBR},{D1=M24},{D2=36},{D3=36.8},{L1=74},{L2=30.5},{L3=65},{S1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 20.1},{D1X=24},{SEALING=H-NBR},{WEIGHT=0.3520},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 20.1-M24-74-H},{D2X=32.000},{R1X=65.000},{R2X=1.500},{H2X=9.000},{D3X=24.500},{D4X=20.800},{H3X=13.800},{H4X=13.000},{D5X=21.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-166 - Ecrou de protection borgne inox conception hygiénique
Nomenclature
Emile Maurin 31-1661-24
REF
Référence
31-1661-24
31-1661-24
VERSION
Joint H-NBR
Joint H-NBR
D1
M24
M24
D2
36
36
mm
D3
36.8
36.8
mm
L1
74
74
mm
L2
30.5
30.5
mm
L3
65
65
mm
S1
30
30
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D