IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-603-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_60
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_60/31_60.prj},{NB=emile_maurin_31-603-16},{REF=31-603-16},{MAT=Acier},{VERSION=Traité},{D1=M 16x1,5},{D2=32},{D3=27},{L1=5},{L2=7},{INFOS=INFOTEXTE},{HA=A 30-32},{D1G=16},{F=W},{T=2.0},{N=4},{D1K=14.376},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 59
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-60 - Ecrou à créneaux
Nomenclature
Emile Maurin 31-603-16
REF
Référence
31-603-16
31-603-16
MAT
Matière
Acier
Acier
VERSION
Version
Traité
Traité
D1
4H
M 16x1,5
M 16x1,5
mm
D2
h11
32
32
mm
D3
27
27
mm
L1
5
5
mm
L2
h14
7
7
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D