IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 41-386-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants cylindriques
Modèle 41-38 Aimant cylindrique acier à tige lisse ou filetée
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_cylindriques/41_38/41_386.prj},{NB=emile_maurin_41-386-16},{REF=41-386-16},{MATIERE=NdFeB},{D1=16},{D2=5},{D3=M4},{D3X=4},{H1=20},{H2=6},{L1=8},{L2=10},{FORCE=90},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 41-386 - Aimant cylindrique acier à tige filetée - NdFeB
Nomenclature
Emile Maurin 41-386-16
REF
Référence
41-386-16
41-386-16
MATIERE
NdFeB
D1
16
16
mm
D3
M4
M4
mm
H1
+/-0.2
20
20
mm
H2
6
6
mm
L2
10
10
mm
FORCE
N
90
90
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D