IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-626-30-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_62
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_62/35_626.prj},{NB=emile_maurin_35-626-30-8},{REF=35-626-30-8},{PARTNUMBER=GN 992.5-V30-M8},{NORMNR=GN 992.5},{S=V30},{S11=30},{D2IN='$D6.', '$D5.'},{D6=M8},{D5=M10},{S33=23.0},{L1=29.5},{W=2},{L4=5},{K=4.05},{K1=2.0},{K2=0.3},{SS=17.000},{NDM2=12.000},{HX=4},{BX=16.000},{WEIGHT=0.106},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{MATIERE=Inox},{VERSION=Carré},{D1=30},{D2=M8},{D3=26},{D4=26.5},{H1=33.5},{H2=18},{H3=2.5},{S1=30},{S2=26},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-626 - Insert taraudé inox - Carré - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 35-626-30-8
REF
Référence
35-626-30-8
35-626-30-8
MATIERE
Inox
VERSION
Carré
D1
30
30
mm
D2
M8
M8
D3
26
26
mm
D4
26.5
26.5
mm
H1
33.5
33.5
mm
H2
+0.5
18
18
mm
H3
2.5
mm
S1
30
30
mm
S2
26
26
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D