IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
emile maurin 9850412X60
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
Hollow section fastening
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/section_creuse/98504.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9850412X60_400},{DES=Fixation LINDAPTER® pour section creuse HOLLO-BOLT® tête H},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE ETA 10/0416},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9850412X60},{LODLEVEL=400},{B=M12x60},{E=3-25},{L=35.0},{D1=19.75},{H=7},{D=32},{T=-},{AF=30},{TT=80},{TE=10.5},{SS=15.0},{X1=7},{PPATH=98504/98504_asmtpl.prj},{PC=HB12-1},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 98504 - LINDAPTER® HOLLO-BOLT TYPE HB - STEEL - HOT DIP GALVANISED
Bill of material
emile_maurin_9850412X60
DES
Long description
Fixation LINDAPTER® pour section creuse HOLLO-BOLT® tête H
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Acier
REVETEMENT
Revętement
Galvanisé à chaud
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
CE ETA 10/0416
MARQUE
Marque
LINDAPTER
REF
Reference
9850412X60
9850412X60
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
B
Bolt
M12x60
M12x60
E
Clamping thickness
3-25
3-25
L
35.0
35.0
mm
D1
d
19.75
19.75
H
7
7
mm
D
32
32
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D