IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
emile maurin 173004X14,5
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17300.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_173004X14,5_8_400},{DES=Rivet aveugle étanche à tête plate},{NORME1=ISO 15973},{NORME2=-},{MATIERE=Aluminium tige acier},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=173004X14,5},{LODLEVEL=400},{EX=de 8 à 10},{E=8},{D1=4.0},{L=14.5},{D2=8.0},{K=1.40},{EXX=8,[8:10]},{C=1860},{T=2500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17300.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 17300 - Closed-end blind rivet flang head aluminium - Steel mandrel - ISO 15973
Bill of material
emile_maurin_173004X14,5
DES
Long description
Rivet aveugle étanche à tête plate
NORME1
Standard 1
ISO 15973
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Aluminium tige acier
REVETEMENT
Coating
-
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
173004X14,5
173004X14,5
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
EX
thickness value mini/maxi
de 8 à 10
de 8 à 10
mm
E
Choice of the thickness to be defined
mm
Enter value for E
Choice of the thickness to be defined
mm
cm
inch
ft
確定
D1
4.0
4.0
mm
L
14.5
14.5
mm
D2
8.0
8.0
mm
C
Shear load
1860
1860
N
T
Tensile load
2500
2500
N
INFOS
Information
Information
INFOTEXTE
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D