IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV154-03000334
义文工业五金
紧固旋钮
星型旋钮
星型旋钮03型
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{evan/clamping_knobs/star_knobs/star_knobs_type03/star_knobs_type03.prj},{NB=EV154-03000334},{CNSORDERNO=EV154-03000334},{A=32.000},{B=M6},{B1=6.000},{C=},{C1=MIN},{D=12.000},{E=20.000},{F=9.000},{H=MIN},{I=MIN},{J=MIN},{K=10.000},{MATERIAL=Stainless Steel Precision Casting},{FINISH=Matte Shot-blasted},{G=G4},{D1=32.000},{D2=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 70
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV154-03 - 星型旋钮03型
明细表
EV154-03000334
CNSORDERNO
物料编码
EV154-03000334
EV154-03000334
A
外径
32.000
32.000
mm
B
螺纹规格
M6
M6
C
H7
D
d
12.000
12.000
mm
E
e
20.000
20.000
mm
F
f
9.000
9.000
mm
H
h
mm
I
i
mm
J
最小
mm
K
k
10.000
10.000
mm
MATERIAL
材质
精铸不锈钢
精铸不锈钢
FINISH
表面处理
亚光喷砂饰面
亚光喷砂饰面
G
类型
G4
G4
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D