IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
lietuvių
polski
português
English
MHR200-V01-9301-M-15-6000-105-0-0-01-0.8
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III Mehrfachduesen
HPS III-MH Einzelduesen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03_mf/mf_einzelduesen/mhr200_93_asmtab.prj},{NB=MHR200-V01-9301-M-15-6000-105-0-0-01(0.8-1-asm)},{BESTNR=MHR200-V01-93},{ANZ=1},{WINKEL=0},{NHLT=mit / with},{N=15},{G=105},{R=0},{VERSION=90},{ANSD=0.8},{DAR=positiv},{WKABEL=0,90,180,270},{PPATH=mhr200_93_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
MHR200-V01-93 - HPS III-MHR200-V01 Radialversion
Bill of material
MHR200-V01-9301-M-15-6000-105-0-0-01-0.8
BESTNR
Bestellnummer
MHR200-V01-93
ANZ
Anzahl Spitzen
1
1
WINKEL
Kabelkanal
0.000
90.000
180.000
270.000
0.000
90.000
180.000
270.000
Grad
NHLT
mit / ohne Niederhalter
mit / with
ohne / without
mit / with
ohne / without
N
Hoehe Niederhalter
mm
Y
Teilkreis
60
mm
G
Duesenlaenge
105.000
114.000
144.000
105.000
114.000
144.000
mm
R
Maschinenradius
0.000
13.200
15.000
15.500
19.500
40.000
0.000
13.200
15.000
15.500
19.500
40.000
mm
VERSION
Spitzenversion
90
60
90
60
X
60.0
mm
ANSD
Anspritzdurchmesser
mm
Enter value for ANSD
Anspritzdurchmesser
mm
cm
inch
ft
確定
DAR
positiv-negativ
positiv
negativ
positiv
negativ
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D