IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
lietuvių
polski
português
English
L73721-02 80 90
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X System
L2X Verteiler
Verteiler-System L2X TE / Economic
Verteiler gerade L2X TE Ø12 mm
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x/verteiler_l2x/economic_l2x/vert12te_l2x/l73721_02_asmtab.prj},{NB=L73721-02_80(90_1)},{BESTNR=L73721-02},{S=80},{HW=90},{DAR=1},{B=80},{H1=60},{H2=70},{H3=96},{H4=91},{W=2},{SC=[80:180/0.01]},{PPATH=l73721_02_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73721-02 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler L2X TE 2-fach
Bill of material
L73721-02_80_90
BESTNR
Bestellnummer
L73721-02
S
Laenge
mm
Enter value for S
Laenge
mm
cm
inch
ft
確定
HW
Heizung Winkel
90.000
0.000
90.000
0.000
mm
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
60
mm
H2
Hoehe
70
mm
H3
Hoehe
96
mm
H4
Hoehe
91
mm
W
Anzahl Heizelemente
2
2
mm
G2
Gewicht
6.782
6.782
KG
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D