IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
lietuvių
polski
português
English
L73861-01 72.5 90
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X Nadelverschluss
L2X NV Verteiler
Verteiler-System L2X NV-T / Elementetechnik
Verteiler gerade L2X NV-T Ø6 mm
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x_nv/verteiler_l2x_nv/element_l2x_nv/vert6t_l2x_nv/l73861_01_asmtab.prj},{NB=L73861-01_72.5(90_1)},{BESTNR=L73861-01},{S=72.5},{HW=90},{DAR=1},{B=80},{H1=50},{H2=60},{H3=86},{H4=81},{W=2},{SC=[72.5:183/0.01]},{PPATH=l73861_01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73861-01 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-T 1-fach
Bill of material
L73861-01_72.5_90
BESTNR
Bestellnummer
L73861-01
S
Laenge
mm
Enter value for S
Laenge
mm
cm
inch
ft
確定
HW
Heizung Winkel
90.000
0.000
90.000
0.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ
positiv
negativ
mm
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
50
mm
H2
Hoehe
60
mm
H3
Hoehe
86
mm
H4
Hoehe
81
mm
W
Anzahl Heizelemente
2
2
G2
Gewicht
6.5
6.5
KG
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D