IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8161154 DARP-C7-U12-F
Festo
产品 (A - Z)
D
DARP
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{festo/parts/d/darp/darp_inch.prj},{NB=8161154 DARP-C7-U12-F---(high)},{TNR=8161154},{TYP=DARP-C7-U12-F},{LODLEVEL=high},{D1=1.250},{D3=0.625},{KK=1/2-20 UNF},{KKN=0.5000},{L1=2.7500},{L2=2.0000},{L3=0.500},{T1=0.750},{SW1=1.000},{SW2=0.5000},{D4=0.0000},{T2=0.000},{CH=0.030},{L4=0.000},{GTIN=4052568599959}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DARP (USA) - 自对中活塞杆连接件
明细表
8161154 DARP-C7-U12-F
TNR
产品代号
8161154
8161154
TYP
型号
DARP-C7-U12-F
DARP-C7-U12-F
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
D1
1.250
1.250
英寸
D3
0.625
0.625
英寸
KK
螺纹
1/2-20 UNF
1/2-20 UNF
英寸
L1
2.7500
2.7500
英寸
L2
2.0000
2.0000
英寸
L3
0.500
0.500
英寸
T1
0.750
0.750
英寸
SW1
1.000
1.000
英寸
SW2
0.5000
0.5000
英寸
GTIN
4052568599959
4052568599959
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D