IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
194683 LRBS-D-7-O-MINI
Festo
产品
气源处理
减压阀
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/comp_air/regu/lrbs_asmtab.prj},{NB=194683 LRBS-D-7-O-MINI},{TNR=194683},{TYP=LRBS-D-7-O-MINI},{B3=40.000},{D2=31.000},{D3=G1/8},{D4=M36x1.5},{D7=G1/4},{L1=95.400},{L2=3.000},{L4=68.900},{L5=3.000},{L6=98.000},{L7=60.000},{SW2=17.000},{CNSMASSEXACT=0.350},{PPATH=assemblies/lrbs_asmtpl.prj},{GTIN=4052568154196}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
LRBS - 减压阀
明细表
194683 LRBS-D-7-O-MINI
TNR
产品代号
194683
194683
TYP
型号
LRBS-D-7-O-MINI
LRBS-D-7-O-MINI
B3
质量
40.000
40.000
mm
D2
质量
31.000
31.000
mm
D3
质量
G1/8
G1/8
D4
质量
M36x1.5
M36x1.5
D7
质量
G1/4
G1/4
L1
质量
95.400
95.400
mm
L2
质量
3.000
mm
L4
质量
68.900
68.900
mm
L5
质量
3.000
3.000
mm
L6
质量
98.000
98.000
mm
L7
质量
60.000
mm
SW2
质量
17.000
17.000
mm
CNSMASSEXACT
重量
0.350
0.350
kg
GTIN
质量
4052568154196
4052568154196
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D