IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2022.15.100.315
FIBRO
标准件
导向元件
导向柱
大型工具 / 汽车标准
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d01/d01_08/2022_15.prj},{NB=2022.15.100.315},{DOC=2022_15_pdf},{D1=100.000},{D2=100.000},{D3=50.000},{D5=62.000},{R=3.000},{L2=50.000},{L5=125.000},{L6=4.000},{L1=315},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2022.15. - 带引入斜面的导向柱, VDI 3356
明细表
2022.15.100.315
BC
订购编号
2022.15.100.315
2022.15.100.315
DOC
目录页
2022_15_pdf
D1
导向直径
100.000
100.000
mm
D2
安装直径
100.000
100.000
mm
D3
50.000
50.000
mm
D5
62.000
62.000
mm
R
3.000
3.000
mm
L2
50.000
mm
L5
125.000
125.000
mm
L6
4.000
4.000
mm
L1
长度
315.000
355.000
400.000
450.000
315.000
355.000
400.000
450.000
mm
GEW
体重
14.278
14.278
kg
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D