IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2061.84.038.105
FIBRO
标准件
导向元件
柱保持架
with assembly aid
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d08/d08_02/2061_84.prj},{NB=2061.84.038.105},{DOC=2061_84_pdf},{D1=38.000},{K=4.000},{NRU=14.000},{L1=105.000},{GR=140.000},{D2=45.000},{S=3.000},{ZTC=84828000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 129
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2061.84. - 带装配工具的滚柱保持架,黄铜
明细表
2061.84.038.105
BC
订购编号
2061.84.038.105
2061.84.038.105
DOC
目录页
2061_84_pdf
D1
导向直径
38.000
38.000
mm
K
4.000
4.000
mm
NRU
Anzahl Rollen pro Umfangsreihe
14.000
14.000
mm
L1
长度
105.000
105.000
mm
GR
滚子总数
140.000
140.000
mm
M
2.500
mm
N
2.750
2.750
mm
D4
40.900
40.900
mm
D2
外径
45.000
45.000
mm
GEW
体重
0.350
0.350
kg
ZTC
海关税号
84828000
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D