IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2444.12
FIBRO
标准件
导向元件
附件
隔板带齿
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d09/d09_02/2444_12_asmtab.prj},{NB=2444.12},{DOC=2444_12_13_pdf},{NENN=12},{L1=130.000},{L2=90.000},{L3=130.000},{L4=61.000},{L5=72.000},{L6=79.000},{L7=90.000},{B=60.000},{B1=30.000},{H=15.500},{H1=16.040},{HR=18.800},{D=18.000},{D1=11.000},{N=26.000},{M=10.000},{MK=8.500},{GEW=3.104},{PPATH=2444_12_asmsbl.prj},{ZTC=84807900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2444.12 / 2444.13 - 隔板带齿, 带有调整板
明细表
2444.12
BC
订购编号
2444.12
2444.12
DOC
目录页
2444_12_13_pdf
NENN
12
12
L1
长度
130.000
130.000
mm
L2
90.000
90.000
mm
L3
130.000
130.000
mm
L4
61.000
61.000
mm
L5
72.000
72.000
mm
L6
79.000
79.000
mm
L7
90.000
90.000
mm
B
宽度
60.000
60.000
mm
B1
30.000
30.000
mm
H
高度
15.500
mm
H1
16.040
16.040
mm
HR
18.800
mm
D
18.000
mm
D1
11.000
mm
N
26.000
26.000
mm
M
10.000
mm
MK
8.500
mm
GEW
体重
3.104
3.104
kg
ZTC
海关税号
84807900
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D