IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
273.9.0170.071
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
割冲头 ~ DIN 9861
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_01/273.prj},{NB=273.9.0170.071},{DOC=273_pdf},{MAT=HM},{D1=1.700},{L1=71.000},{D2=4.500},{D3=3.000},{P=0.050},{ZTC=82090080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 50
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
273. - 冲头,类似与DIN 9861, C 型
明细表
273.9.0170.071
BC
订购编号
273.9.0170.071
273.9.0170.071
DOC
目录页
273_pdf
MAT
材料
HM
D1
切削刀刃直径
1.700
1.700
mm
L1
长度
71.000
mm
D2
轴的直径
4.500
4.500
mm
D3
3.000
3.000
mm
GEW
体重
0.004
0.004
kg
P
分级
0.050
mm
ZTC
海关税号
82090080
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D