IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2478.20.20.2.02
FIBRO
标准件
弹簧
弹簧销, 顶料装置
Lifting units to Mercedes-Benz
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f11/f11_03/2478_20_20_2.prj},{NB=2478.20.20.2.02},{DOC=2478_20_20_2_pdf},{GR=2.000},{D7=bei Montage},{D9=85.000},{D10=50.000},{D11=67.000},{L3=bei Montage},{L4=90.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2478.20.20.2. - 供奔驰起吊元件的导套
明细表
2478.20.20.2.02
BC
订购编号
2478.20.20.2.02
2478.20.20.2.02
DOC
目录页
2478_20_20_2_pdf
GR
型号
2.000
2.000
D7
bei Montage
D9
Collar diameter
85.000
mm
D10
外径
50.000
mm
D11
67.000
mm
L3
bei Montage
L4
长度
90.000
90.000
mm
GEW
体重
1.823
1.823
kg
ZTC
海关税号
82073010
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D