IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.051.01.00030
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
小外形尺寸 较小弹力
2482.77./固定件
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_02/f20_02_03/2480_051.prj},{NB=2480.051.01.00030},{BC=2480.051.01.00030},{IDNR=2480.051.01.00030},{DOC=2482_74_bv},{ZD=19.000},{ZD1=19.000},{A=45.000},{B=32.000},{C=25.000},{H=9.000},{D=7.000},{R=1.000},{GEW=0.050},{TYP=14},{ZTC=84879090},{ANZ=4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.051. - 套环法兰
明细表
2480.051.01.00030
BC
订购编号
2480.051.01.00030
2480.051.01.00030
DOC
目录页
2482_74_bv
ZD
Cylinder diameter
19.000
mm
ZD1
19.000
mm
A
External dimension
45.000
mm
B
Stichmass Befestigung
32.000
mm
C
宽度
25.000
mm
H
厚度
9.000
mm
D
7.000
mm
R
1.000
mm
GEW
体重
0.050
kg
TYP
14
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.