IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.006.00250
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
标准
2480.15.00250./固定件/备件组
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_03/f20_03_02/2480_006.prj},{NB=2480.006.00250},{IDNR=2480.006.00250},{DOC=2480_32_00250_bv},{ZD=38.000},{NM=M38x1,5},{A=75.000},{C=50.000},{H=12.000},{B=50.300},{E=29.000},{D=9.000},{D1=15.000},{T=9.000},{P=1.500},{M=6.000},{GEW=0.164},{TYP=19.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.006. - 带内螺纹的锁紧法兰盘
明细表
2480.006.00250
BC
订购编号
2480.006.00250
DOC
目录页
2480_32_00250_bv
ZD
Cylinder diameter
38.000
mm
NM
螺纹
M38x1,5
A
External dimension
75.000
mm
C
宽度
50.000
mm
H
厚度
12.000
mm
B
Stichmass Befestigung
50.300
mm
E
Stichmass Befestigung
29.000
mm
D
9.000
mm
D1
15.000
mm
T
9.000
mm
P
1.500
mm
M
6.000
mm
GEW
体重
0.164
kg
TYP
19.000
mm
ZTC
海关税号
82073010
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D