IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.15.00250.025
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
标准
2480.15.00250./固定件/备件组
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_03/f20_03_02/2480_15_00250_asmtab.prj},{NB=2480.15.00250.025},{DOC=2480_15_00250_pdf},{IER=Einbaurichtlinien.pdf},{ASF=0},{NENN=250},{FA=260},{PA=150},{HUBMAX=25.000},{FMAX=327.000},{HUB=0},{ZD=38.000},{SD=15.000},{LN=75.000},{ARN=12.500},{GASVOL=0.0274},{PPATH=f20_03_02_99/2480_15_00250_asmsbl.prj},{GEW=0.480},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.15.00250. - 氮气弹簧, 标准型
明细表
2480.15.00250.025
BC
订购编号
2480.15.00250.025
2480.15.00250.025
DOC
目录页
2480_15_00250_pdf
IER
安装规程
安装规程.pdf
ASF
式样
带阀门
不带阀门
带阀门
不带阀门
NENN
250
daN
FA
开始弹力
260
daN
PA
充气压力
150
bar
HUBMAX
冲程 max.
25.000
25.000
mm
FMAX
最后的弹簧力
327.000
327.000
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定
ZD
Cylinder diameter
38.000
mm
SD
Piston rod diameter
15.000
mm
LN
Pressed length
75.000
75.000
mm
L
长度
100.000
100.000
mm
ARN
12.500
mm
GASVOL
0.0274
0.0274
l
GEW
Gewicht
0.480
0.480
kg
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D