IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.010.03000.140
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
标准
2480.15.03000./固定件/备件组
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_03/f20_03_06/2480_010.prj},{NB=2480.010.03000.140},{IDNR=2480.010.03000},{DOC=2480_13_03000_bv},{A=105.000},{B=92.000},{C=96.000},{E=140},{F=116.000},{H=17.000},{ZD=95.200},{ZD1=95.000},{D=13.000},{R=80.600},{GEW=0.288},{TYP=9.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.010. - Holding sleeve
明细表
2480.010.03000.140
BC
订购编号
2480.010.03000.140
DOC
目录页
2480_13_03000_bv
A
外径
105.000
mm
B
Stichmass Befestigung
92.000
mm
C
内径
96.000
mm
E
长度
140.000
215.000
140.000
215.000
mm
F
Base diameter
116.000
mm
H
厚度
17.000
mm
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
ZD1
95.000
mm
D
13.000
mm
R
80.600
mm
GEW
体重
0.288
kg
TYP
9.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.