Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.008. - 带锁紧板的固定件
明细表
2480.008.00500
BC
订购编号
2480.008.00500
DOC
目录页
2480_13_00500_bv
A
External dimension
25.000 mm
B
Stichmass Befestigung
70.700 mm
C
56.000 mm
D
9.000 mm
E
40.900 mm
F
45.400 mm
H
厚度
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
体重
0.088 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
海关税号
73269098
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.