IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.044.03.07500
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
LCF, 衰减的
2484.15.09500./固定件/备件组
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_14/f20_14_05/2480_044_03.prj},{NB=2480.044.03.07500},{IDNR=2480.044.03.07500},{DOC=2480_12_07500_bv},{ZD=150.200},{ZD1=150.000},{A=150.500},{C=175.000},{D1=20.000},{D2=13.500},{E=200.000},{L=170.000},{L1=80.000},{L2=7.000},{S=30.000},{T=68.000},{TYP=10.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{KH=12.000},{SL=120.000},{NM=12.000},{NML=36.000},{ZS=M12x120},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.044.03. - 角管法兰
明细表
2480.044.03.07500
BC
订购编号
2480.044.03.07500
DOC
目录页
2480_12_07500_bv
ZD
Cylinder diameter
150.200
mm
ZD1
150.000
mm
A
150.500
mm
C
175.000
mm
D1
20.000
mm
D2
13.500
mm
E
长度
200.000
mm
L
高度
170.000
mm
L1
80.000
mm
L2
7.000
mm
S
厚度
30.000
mm
T
68.000
mm
GEW
体重
3.836
kg
ZS
圆柱头螺栓
M12x120
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.