IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2191.10.01.06.05.10.06
FIBRO
标准件
外围设备
冲压成型技术用
Light barrier, digital
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/j/j11/j11_01/2191_10_01_06.prj},{NB=2191.10.01.06.05.10.06},{DOC=2191_10_01_06.pdf},{BCC=06},{C=0.600},{A=5.000},{B=10.000},{TYP=4-polig, M8x1, Stecker},{GEW=0.010},{ZTC=90314900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2191.10.01.06 - Fork light barrier, digital, laser
明细表
2191.10.01.06.05.10.06
BC
订购编号
2191.10.01.06.05.10.06
2191.10.01.06.05.10.06
DOC
目录页
2191_10_01_06.pdf
C
Durchmesser Empfängeroptik
0.600
mm
A
Gabelbreite
5.000
5.000
mm
B
Gabellänge
10.000
10.000
mm
TYP
Type of connector
4-pole M8x1 connector
GEW
体重
0.010
kg
ZTC
海关税号
90314900
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D