IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2087.70.020.017
FIBRO
标准件
注塑模标准件
导向元件
导向轴套
带凸缘
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/l/3_1/3_1_2/3_1_2_1/2087_70.prj},{NB=2087.70.020.017},{DOC=2087_70_pdf},{D1=20.000},{D2=26.000},{D3=31.000},{R=2.000},{L1=25.000},{L3=6.000},{L4=2.000},{L5=8.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2087.70. - 带肩导套, 有带固态润滑剂的青铜
明细表
2087.70.020.017
BC
订购编号
2087.70.020.017
2087.70.020.017
DOC
目录页
2087_70_pdf
D1
导向直径
20.000
20.000
mm
D2
安装直径
26.000
26.000
mm
D3
31.000
31.000
mm
R
2.000
2.000
mm
L1
总长度
25.000
30.000
35.000
44.000
54.000
64.000
74.000
84.000
94.000
104.000
124.000
25.000
30.000
35.000
44.000
54.000
64.000
74.000
84.000
94.000
104.000
124.000
mm
L2
含肩部长度
17.000
17.000
mm
L3
Flange Bushing
6.000
6.000
mm
L4
2.000
2.000
mm
L5
8.000
8.000
mm
GEW
体重
0.055
0.055
kg
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D