IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
português
中文
中文
QA認證資訊
目錄: GGB
Created: 12.05.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
GGB
BS60DP10
GGB
金属复合轴承
DP10
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ggb/metal_polymer_materials/dp10/dp10_bundscheiben.prj},{NB=BS60DP10},{BESTNR=BS60DP10},{DI=61.25},{DIMIN=61.00},{DIMAX=61.50},{DFL=65},{DFLMIN=64.88},{DFLMAX=65.0},{DO=95},{DOMIN=94.5},{DOMAX=95.0},{DP=84.75},{DPMIN=84.5},{DPMAX=85.0},{GEW=65},{BDX=4.800},{SDX=2.000},{R=1.250},{NBX=5.000},{NHX=8.000},{R1=1.000},{F=1.500},{LINK=Webseite},{INFO=PDF catalog},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager},{MAT=DP10},{ROHS=ja},{WEEE=ja},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=wartungsarmes Gleitlager Material, gute Verschleißbeständigkeit bei breitem Last- und Temperaturbereich bei Trockenlauf},{FARBE=},{FVL=Fettgeschmiert DP4/DX, Wassergeschmiert DP4-B, Mediengeschmiert DP4/DP31}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
GGB
描述
DP10翻边止推垫片 mm - 翻边止推垫片 mm
明细表
BS60DP10
BESTNR
产品型号
BS60DP10
BS60DP10
DI
内径
61.25
61.25
mm
DFL
翻边直径
65
65
mm
DO
外径
95
95
mm
DP
导孔
84.75
84.75
mm
GEW
重量
65
65
g
LINK
链接GGB网站
Website
KAT
类别
Metal-polymer plain bearings
MAT
材料
DP10
ROHS
RoHS 认证
Yes
WEEE
WEEE认证
Yes
DINISO3547
DIN ISO 3547
Yes
WS
低维护或免维护
Yes
TL
干摩擦
Yes
GOELT
含油
Yes
GFT
含脂
Yes
ZTN
海关税号
84833080
MES
材料特性
Low-maintenance plain bearing material, good wear resistance under a wide load and temperature range when running dry
FVL
性能提升
Grease lubricated DP4/DX, water lubricated DP4-B, media lubricated DP4/DP31
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D