IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Grothaus
Created: 02.12.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Grothaus
GP200(1),1,3,1000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
Grothaus
GP200 HDPE traffic door with stainless steel hinges
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{grothaus/gp200/gp200_asmtab.prj},{NB=GP200(1),1,3,1000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)_( architecture350122-901)},{PROJEKT= },{INFO=GP200 PE-Pendeltur mit Edelstahlband, einflugelig },{LODDEST=architecture},{LOD=350},{ME=1},{WM=1},{WALL=100.00},{AT=3},{W=1000.00},{H=2000.00},{O=1},{WV=1},{WS=7},{WF=2},{FP=1},{FPF=3},{RAL=1},{FARBE=16},{OA=Opening Angle 2 x 90},{L90=2},{BUMPER=0},{RP=3},{RPF=0},{FS=1},{FSF=0},{FSFR=0},{DU=2},{DO=2},{DB=2},{LST=2},{ROT=-90},{ND=1},{RPH=0},{HTML=HTML},{PPATH=assemblies/gp200_asmtpl.prj},{FIXX=1},{TYPE=GP200},{TYPETEXT=PE-Pendeltür mit Edelstahlband, einflügelig }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Grothaus
Description
GP200 - PE-Pendeltür mit Edelstahlband
Bill of material
GP200(1),1,3,1000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
PROJEKT
Projekt
BESTNR
Bestellnummer
GP200(1),1,3,1000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD
Level of detail
400
350
200
400
350
200
ME
Maßeinheit
Metrisch
Imperial
Metrisch
Imperial
WM
Wandart
PU-Paneele
Trockenbauwand
Mauerwand/Beton
Gipskartonwand
Gipskartonwand mit Kantholz-Leibung
Stahlträger
Holzständerwerk
Vorhandene Zarge
PU-Paneele
Trockenbauwand
Mauerwand/Beton
Gipskartonwand
Gipskartonwand mit Kantholz-Leibung
Stahlträger
Holzständerwerk
Vorhandene Zarge
WALL
Wandstärke <i>
AT
Befestigung
U-Zarge aus 1,5 mm Edelstahl (1.4301) geschliffen, Korn 240, für GK-Wand oder PU-Paneele
Vorwandrahmen 100x50 mm
U-Zarge aus 1,5 mm Edelstahl (1.4301) geschliffen, Korn 240, für GK-Wand oder PU-Paneele
Vorwandrahmen 100x50 mm
W
Clear Opening Width
H
Clear Opening Height
WW
Wandöffnungsbreite <i>
1020.00
WH
Wandöffnungshöhe <i>
2010.00
DGM
effektives Durchgangsmaß Breite <i>
945.00
DGMH
effektives Durchgangsmaß Höhe <i>
2000.00
O
Öffnung
Left
Rechts
Left
Rechts
WV
Fenstervariante
Fenster rechteckig
Fenster halbrund
Fenster rund
None
Fenster rechteckig
Fenster halbrund
Fenster rund
None
WS
Window Size <i>
400x600
350x600
300x600
250x600
200x600
400x600
350x600
300x600
250x600
200x600
WF
Fensterrahmen
Ohne
Mit
Ohne
Mit
FP
Fingerschutz
Ohne Fingerschutz mit Rundkante ✔
Ohne Fingerschutz mit Rundkante
Ohne Fingerschutz mit Rundkante
PVC-Fingerschutz ab 900 mm Höhe
PVC-Fingerschutz ab 900 mm Höhe
PVC-Fingerschutz in Türhöhe
PVC-Fingerschutz in Türhöhe
FPF
Fingerschutz Farbe
Kein Fingerschutz
Kein Fingerschutz
RAL
Typ of RAL
Standardfarben in RAL
Sonderfarben in RAL
Standardfarben in RAL
Sonderfarben in RAL
FARBE
Farbe
RAL 1018 ✔
RAL 1018
RAL 1018
RAL 1016
RAL 1016
RAL 3000
RAL 3000
RAL 5010
RAL 5010
RAL 6024
RAL 6024
RAL 7016
RAL 7016
RAL 7024
RAL 7024
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7037
RAL 7037
RAL 8012
RAL 8012
RAL 9016
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9017
OA
Öffnungswinkel
Opening Angle 2 x 90
L90
wahlweise mit oder ohne 90°-Arretierung
Ohne Arretierung
Mit Arretierung
Ohne Arretierung
Mit Arretierung
BUMPER
Protection options
No protection ✔
No protection
No protection
PE-Rammschutz 200 mm hoch ab Unterkante
PE-Rammschutz 200 mm hoch ab Unterkante
PE-Rammschutz 200 hoch 1. ab Unterkante und 2. ab 700 mm von Unterkante
PE-Rammschutz 200 hoch 1. ab Unterkante und 2. ab 700 mm von Unterkante
PE-Federrammschutz 300 mm hoch 1. ab Unterkante PE-Rammschutz 200 hoch und 2. ab 700 mm von Unterkante
PE-Federrammschutz 300 mm hoch 1. ab Unterkante PE-Rammschutz 200 hoch und 2. ab 700 mm von Unterkante
PE-Federrammschutz 300 mm hoch Ab Unterkante
PE-Federrammschutz 300 mm hoch Ab Unterkante
PE-Federrammschutz 600 mm hoch Ab Unterkante
PE-Federrammschutz 600 mm hoch Ab Unterkante
PE-Federrammschutz 900 mm hoch Ab Unterkante
PE-Federrammschutz 900 mm hoch Ab Unterkante
RPF
Rammschutz PE Farbe
No Kick-Plate ✔
No Kick-Plate
FSFR
Federrammschutz Farbe RAL
Kein Federrammschutz ausgewählt ✔
Kein Federrammschutz ausgewählt
DU
Dichtung unten
Ohne
Mit
Ohne
Mit
DO
Dichtung oben
Ohne
Mit
Ohne
Mit
DB
Dichtung Bandseite
Ohne
Mit
Ohne
Mit
LST
Edelstahlschloss mit Profilzylinder
Ohne
Mit
Ohne
Mit
HTML
Web INFO
HTML
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D