IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
3693 12.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3693.prj},{NB=3693 12.000},{J21=3693 12.000},{A1=12},{B2=45},{B3=105},{B5=150},{B71=127.500},{C4=45},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{F21=6},{F22=6},{H21=0},{H22=0},{E2=45},{F4=45},{D7=0.216},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9036930120000},{ID12100=0},{B4=105},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=40.000},{G2=0.100},{G3=45},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE FRA-SH WN LANG R NH 45 ZYL HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01201005},{J61=ZYL10G1200h$06},{DATE=2019-07-02},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9036930120000.dxf},{ID10003=9036930120000.stp},{ID10004=9036930120000_prop.xml},{ID10005=A_9036930120000.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3693 - WN FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3693 12.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3693 12.000
3693 12.000
J23
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
J22
Produktbezeichnung
VHM FIRE FRA-SH WN LANG R NH 45 ZYL HB
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
12
12
mm
B2
Schneidenlänge, max.
45
45
mm
B3
Kraglänge
105
105
mm
B5
Gesamtlänge
150
150
mm
B71
Funktionslänge
127.500
127.500
mm
C4
Schaftlänge
45
45
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
6
6
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
6
6
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
E2
Seitenspanwinkel
45
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
45
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.216
0.216
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01201005
ZYL01201005
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1200h$06
ZYL10G1200h$06
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D