IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
3731 10.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3731.prj},{NB=3731 10.000},{J21=3731 10.000},{A1=10},{B2=14},{B3=26},{B5=66},{B71=46.000},{A5=9.500},{C4=40},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=35},{F4=35},{D7=0.066},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9037310100000},{ID12100=0},{B4=24},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=45.000},{G2=0.200},{G3=45},{J23=VHM FIRE-RATIOFRÄSER},{J22=VHM FIRE-RATIOFRAESER 10,000 DIN 6527K R},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527K},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01001005},{J61=ZYL10G1000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9037310100000.dxf},{ID10003=9037310100000.stp},{ID10004=9037310100000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3731 - DIN6527K VHM FIRE-RATIOFRAESE
Bill of material
3731 10.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3731 10.000
3731 10.000
J23
Produktbeschreibung
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
J22
Produktbezeichnung
VHM FIRE-RATIOFRAESER 10,000 DIN 6527K R
VHM FIRE-RATIOFRAESER 10,000 DIN 6527K R
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527K
J11
Formbuchstabe Normnummer
B
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
10
10
mm
B2
Schneidenlänge, max.
14
14
mm
B3
Kraglänge
26
26
mm
B5
Gesamtlänge
66
66
mm
B71
Funktionslänge
46.000
46.000
mm
A5
Halsdurchmesser
9.500
9.500
mm
C4
Schaftlänge
40
40
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
E2
Seitenspanwinkel
35
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
35
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.066
0.066
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01001005
ZYL01001005
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1000h$06
ZYL10G1000h$06
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D