IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
6797 6.500
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6797.prj},{NB=6797 6.500},{J21=6797 6.500},{A1=6.500},{B2=16},{B3=27},{B5=63},{B71=63},{A5=6.200},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E3=7},{E2=41},{F4=41},{D7=0.037},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9067970065000},{ID12100=0},{B4=24.400},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F5=23.600},{G2=0.100},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM SIGN, FRA RF1 41/43/45° DIN6527L~ HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN 6527L~},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00800105},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2019-02-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9067970065000.dxf},{ID10003=9067970065000.stp},{ID10004=9067970065000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6797 - DIN 6527L~ VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6797 6.500
J21
Identifizierende Bestellnummer
6797 6.500
6797 6.500
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM SIGN, FRA RF1 41/43/45° DIN6527L~ HA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN 6527L~
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
A1
Schneidendurchmesser
6.500
6.500
mm
B2
Schneidenlänge, max.
16
16
mm
B3
Kraglänge
27
27
mm
B5
Gesamtlänge
63
63
mm
B71
Funktionslänge
63
63
mm
A5
Halsdurchmesser
6.200
6.200
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
E3
Rückspanwinkel
7
Grad
E2
Seitenspanwinkel
41
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
41
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.037
0.037
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105
ZYL00800105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000h$06
ZYL01F8000h$06
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D