IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1013 7.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1013.prj},{NB=1013 7.000},{J21=1013 7.000},{A21=7.000},{A3=1.000},{A8=5.000},{B1=11.000},{B2=33},{B3=65},{C12=21},{C3=6.200},{D7=0.016},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9010130070000},{ID12100=0},{A6=5.920},{B4=2.000},{C14=0},{C15=5},{C2=62},{C33=-0.036},{C4=31.300},{D1=3},{D3=40},{D4=26.200},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=31},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E TIN-GBO M 7 JIS B 4430 UN-40°},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=JIS B 4430},{A1=M},{A5=OH2},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00622105},{J61=ZYL21F6200,000h$09},{DATE=2018-08-08},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010130070000.dxf},{ID10003=9010130070000.stp},{ID10004=9010130070000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1013 - JIS B 4430 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
1013 7.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1013 7.000
1013 7.000
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E TIN-GBO M 7 JIS B 4430 UN-40°
HSS-E TIN-GBO M 7 JIS B 4430 UN-40°
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
JIS B 4430
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
7.000
7.000
mm
A3
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
OH2
OH2
A8
Schlüsselweite
5.000
5.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
11.000
11.000
mm
B2
Nutzlänge
33
33
mm
B3
Gesamtlänge
65
65
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.200
6.200
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.016
0.016
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
1
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00622105
ZYL00622105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6200,000h$09
ZYL21F6200,000h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D