IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1063 6.350
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1063.prj},{NB=1063 6.350},{J21=1063 6.350},{A22=0.250},{A23=MIN},{A3=1.270},{A4=20},{A8=5.500},{B1=16},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.023},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9010630063500},{ID12100=0},{A6=5.000},{B4=3.810},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=42.600},{D1=3},{D3=15},{D4=74.500},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=C GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE C GBO 1/4 -20 UNJC DIN371 TI-15},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNJC},{A24= 1/4},{A5=3BX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010630063500.dxf},{ID10003=9010630063500.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1063 - DIN 371~ C GEWINDEBOHRER
Bill of material
1063 6.350
J21
Identifizierende Bestellnummer
1063 6.350
1063 6.350
J23
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE C GBO 1/4 -20 UNJC DIN371 TI-15
PM HSSE C GBO 1/4 -20 UNJC DIN371 TI-15
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371~
DIN 371~
A1
Gewindeart
UNJC
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.250
0.250
Inch
A23
Gewindenummer
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
1/4
1/4
A3
Gewindesteigung
1.270
1.270
mm
A4
Gangzahl je Inch
20
20
A5
Gewindetoleranzklasse
3BX
A8
Schlüsselweite
5.500
5.500
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16
16
mm
B2
Nutzlänge
30
30
mm
B3
Gesamtlänge
80
80
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7.000
7.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.023
0.023
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
2
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105
ZYL00702105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$09
ZYL21F7000h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D