IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1152 6.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1152.prj},{NB=1152 6.000},{J21=1152 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=11.000},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6},{D7=0.015},{H22=1},{BLD=2},{ID12000=9011520060000},{ID12100=0},{A6=4.920},{B4=2.000},{B8=26},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{D3=50},{D4=15.800},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=C GEWINDEBOHRER KI},{J22=PM HSSE KI-C-MAGBO M 6 DIN371 UN-50},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00602115},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-12-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9011520060000.dxf},{ID10003=9011520060000.stp},{ID10004=9011520060000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1152 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
1152 6.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1152 6.000
1152 6.000
J23
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER KI
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE KI-C-MAGBO M 6 DIN371 UN-50
PM HSSE KI-C-MAGBO M 6 DIN371 UN-50
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
6
6
mm
A3
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
11.000
11.000
mm
B2
Nutzlänge
30
30
mm
B3
Gesamtlänge
80
80
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.015
0.015
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602115
ZYL00602115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D