IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1901 12.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1901.prj},{NB=1901 12.000},{J21=1901 12.000},{A21=12},{A3=1.750},{A8=7},{B1=18.500},{B2=49},{B3=110},{C12=21},{C3=9},{D7=0.049},{H22=1},{BLD=1},{ID12000=9019010120000},{ID12100=0},{A6=10.110},{B4=3.500},{B8=45},{C14=1},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=60.900},{D1=3},{D3=40},{D4=44.900},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER KI},{J22=HSS-E IKZ-GBO M12 DIN 376RH TYP H-40 C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00902115},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-06-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9019010120000.dxf},{ID10003=9019010120000.stp},{ID10004=9019010120000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1901 - DIN 376 GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
1901 12.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1901 12.000
1901 12.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER KI
J22
Produktbezeichnung
HSS-E IKZ-GBO M12 DIN 376RH TYP H-40 C
HSS-E IKZ-GBO M12 DIN 376RH TYP H-40 C
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 376
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
A3
Gewindesteigung
1.750
1.750
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
7
7
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
18.500
18.500
mm
B2
Nutzlänge
49
49
mm
B3
Gesamtlänge
110
110
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.049
0.049
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902115
ZYL00902115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D