IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4127 14.140
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4127.prj},{NB=4127 14.140},{J21=4127 14.140},{A22=0.250},{A3=1.411},{A4=18.000},{A8=11.000},{B1=21},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=14},{D7=0.103},{H22=0},{BLD=10},{ID12000=9041270141400},{ID12100=0},{A6=11.000},{B4=2.822},{B8=36},{C14=0},{C15=5},{C2=140},{C33=-0.043},{C4=58.000},{D1=5},{D3=25},{D4=95.300},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B9=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MASCH-GBO 1/4 NPTF RN-25 VA},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=WN 31},{A1=NPTF},{A24= 1/4},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL01402105},{J61=ZYL21G1400h$09},{DATE=2018-09-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9041270141400.dxf},{ID10003=9041270141400.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4127 - WN 31 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
4127 14.140
J21
Identifizierende Bestellnummer
4127 14.140
4127 14.140
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E S-MASCH-GBO 1/4 NPTF RN-25 VA
HSS-E S-MASCH-GBO 1/4 NPTF RN-25 VA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
WN 31
A1
Gewindeart
NPTF
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.250
0.250
Inch
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
1/4
1/4
A3
Gewindesteigung
1.411
1.411
mm
A4
Gangzahl je Inch
18.000
18.000
A8
Schlüsselweite
11.000
11.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
21
21
mm
B2
Nutzlänge
40
40
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
14
14
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.103
0.103
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
10
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01402105
ZYL01402105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1400h$09
ZYL21G1400h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D